(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวแปลงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตแปลงอินเตอร์เฟสการเพื่อเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ ซีรีส์ FX และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอเนกประสงค์
· ตัวแปลง RS-422/USB (FX-USB-AW) เพื่อเชื่อมต่อซีเควนเซอร์และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอเนกประสงค์ผ่าน USB
[การใช้งาน]
· เชื่อมต่อซีเควนเซอร์และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอเนกประสงค์ได้สะดวก
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้และความเร็วในการส่ง | FX0, FX0S, FX0N, FX1S: 9.6 kbps FX1N, FX1NC: 19.2 kbps หรือน้อยกว่า FX3S, FX3G, FX3GC: 115.2 kbps หรือน้อยกว่า FX2N (เก่ากว่าเวอร์ชัน 3.00), FX2NC (เก่ากว่าเวอร์ชั่น 3.00): 9.6 kbps FX2N (เวอร์ชัน 3.00 หรือใหม่กว่า), FX2NC (เวอร์ชัน 3.00 หรือใหม่กว่า): 19.2 kbps หรือน้อยกว่า FX3U, FX3UC: 115.2 kbps หรือน้อยกว่า FX1, FX2 (FX), FX2C: 9.6 kbps FX2N-10GM, FX2N-20GM: 9.6 kbps FX-10GM, FX-20GM: 9.6 kbps FX2N-1RM(-E)-SET: 9.6 kbps * สายเคเบิลด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปตามรูปร่างของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ |
---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | จ่ายไฟจากซีเควนเซอร์ 5 V DC |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 120 mA หรือน้อยกว่า |
การแปลงสัญญาณ | RS-232C←→RS422 สัญญาณถูกหุ้มด้วยสวิตช์ควบคุมด้วยแสง (Opto-Isolator) |
การเชื่อมต่อ PC RS-422 / ตัวแปลง USB FX-USB-AW
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้และความเร็วในการส่ง | FX0, FX0S, FX0N, FX1S: 9.6 kbps FX1N, FX1NC: 19.2 kbps หรือน้อยกว่า FX2N (เก่ากว่าเวอร์ชัน 3.00), FX2NC (เก่ากว่าเวอร์ชั่น 3.00): 9.6 kbps FX2N (เวอร์ชัน 3.00 หรือใหม่กว่า), FX2NC (เวอร์ชัน 3.00 หรือใหม่กว่า): 19.2 kbps หรือน้อยกว่า FX3U, FX3UC: 115.2 kbps หรือน้อยกว่า FX2N-10GM, FX2N-20GM: 9.6 kbps FX2N-1RM(-E)-SET: 9.6 kbps | ||
---|---|---|---|
แอปพลิเคชั่นที่รองรับ | GX Works2 (SW□DNC-GXW2-J, SW□DNC-GXW2-E) GX Developer (SW□D5C-GPPW-J, SW□D5C-GPPW-E) FX-PCS/WIN*1, FX-PCS/WIN-E*2 FX-PCS-VPS/WIN, FX-PCS-VPS/WIN-ED *1 ในกรณีของ FX-PCS/WIN เวอร์ชันเก่ากว่า 4.40 พอร์ตการสื่อสารที่เลือกได้คือ COM1 ถึง COM4 ในกรณีของ FX-PCS/WIN 4.40 หรือใหม่กว่า พอร์ตการสื่อสารที่เลือกได้คือ COM1 ถึง COM9 * 2 ในกรณีของ FX-PCS/WIN-E เวอร์ชันเก่ากว่า 3.40 พอร์ตการสื่อสารที่เลือกได้คือ COM1 ถึง COM4 ในกรณีของ FX-PCS/WIN-E 3.40 หรือใหม่กว่า พอร์ตการสื่อสารที่เลือกได้คือ COM1 ถึง COM9 | ||
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Windows 98(SE) Windows Millennium Edition Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 รองรับ Windows Vista เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ USB เวอร์ชัน 1.10 หรือใหม่กว่า รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Windows Vista เฉพาะรุ่น 32 บิตเท่านั้น รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 รุ่น 32 บิตเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ USB เวอร์ชัน 1.30 หรือใหม่กว่า รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 รุ่น 64 บิตเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ USB เวอร์ชัน 1.40 หรือใหม่กว่า รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 รุ่น 32/64 บิตเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ USB เวอร์ชัน 1.50 หรือใหม่กว่า รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 รุ่น 32/64 บิตเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ USB เวอร์ชัน 1.60 หรือใหม่กว่า | ||
ไดรเวอร์อุปกรณ์ | รวมอยู่ในซีดีรอม สามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ได้จากเว็บไซต์ระบบอัตโนมัติของโรงงาน Mitsubishi | ||
แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ (การบริโภคในปัจจุบัน) | ด้าน RS-422: 5 V DC (15 มิลลิแอมป์) ด้าน USB: 5 V DC (30 มิลลิแอมป์) | ||
ความเร็วในการสื่อสารแบบอนุกรม | 115.2 kbps หรือน้อยกว่า (ความเร็วเฉพาะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซีเควนเซอร์) | ||
สเปคคอนเนคเตอร์ | FX-USB-AW | ด้าน RS-422 | Mini DIN 8 ขา ตัวผู้ |
ด้าน FX-USB-AW | ปลั๊ก USB mini B ตัวเมีย | ||
สายไฟ | ด้าน FX-USB-AW | ปลั๊ก USB mini B ตัวผู้ | |
ด้าน PC | ปลั๊ก USB A ตัวผู้ | ||
ความยาวสายไฟ | RS-422 | เชื่อมต่อโดยตรงกับซีเควนเซอร์ (ไม่สามารถต่อสายเคเบิลได้) | |
USB | มีสายยาว 3 ม. (ความยาวสูงสุด: 5 ม.) |
รหัสสินค้า |
---|
FX-232AWC-H |
FX-USB-AW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ความยาว สายไฟ (ม.) | คอนเนคเตอร์ 1 | คอนเนคเตอร์ 2 | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,217.00 ฿ 8,143.85 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | FX1N / FX1NC / FX1S / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC | 0 | D-SUB 25 ขา | D-SUB 25 ขา | อุปกรณ์แปลง RS-422/RS-232C สำหรับการการเชื่อมต่อแบบสองทางระหว่างซีเควนเซอร์ FX และ PC | ||
฿ 5,442.00 ฿ 4,664.34 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | FX1N / FX1NC / FX1S / FX2N / FX2NC / FX3U / FX3UC | 3 | Mini DIN 8 ขา ตัวผู้ | ปลั๊ก USB mini B ตัวเมีย | อุปกรณ์แปลง RS-422/USB สำหรับการเชื่อมต่อสองทางระหว่างซีเควนเซอร์ FX และ PC |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง