(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ DUD-N ซีรีส์
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ เป็นสวิทช์แม่เหล็กไฟฟ้า ที่ใช้ในการควบคุมวงจรไฟฟ้ากำลังสูง
[คุณสมบัติ]
● ชนิด : ไม่รองรับกระแสไหลย้อนกลับ
● ปรับปรุงความแข็งแรงของชิ้นส่วนพลาสติก
● พิกัดแรงดันไฟฟ้าของขดลวด(V) : 24,100,200 และ 400 VDC
● วิธีการใช้งาน : ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
● หน้าสัมผัสหลัก : 2a
● คอนแทคเสริม : 2a2b
[การประยุกต์ใช้งาน]
โดยทั่วไปจะใช้ในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์สำหรับการควบคุมมอเตอร์แบบปรับความเร็วได้และเบรกแบบไดนามิก
วิธีการใช้งาน | ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | DC24 | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัสเสริม | 2a2b | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 107.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 88 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 133 | ชื่ออุปกรณ์ | อุปกรณ์หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง | สเปค | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง |
จัดอันดับปัจจุบันใช้ 110 V DC ควบคุมความเร็วมอเตอร์ตัวแปร: สำหรับ 2- ขั้ว(A) | 50 | จัดอันดับปัจจุบันใช้ 220 V DC ควบคุมความเร็วมอเตอร์ตัวแปร: สำหรับ 2- ขั้ว(A) | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DUD-N30 DC24V ในชุด คอนแทคแม่เหล็ก DUD-N ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง