(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเชื่อมต่อเทอร์มินอลการทำงานแบบกราฟิกของมิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
· ช่วยกล่องแปลงคอนเนคเตอร์ ⇔ การเชื่อมต่อแบบมือถือ
· ความยาวสายไฟ: 3 ม., 6 ม., 10 ม.
[การใช้งาน]
· กล่องแปลงคอนเนคเตอร์ ⇔ การเชื่อมต่อ GOT แบบมือถือ
ชื่อสินค้า | ชื่อชนิด | ความยาวสายไฟ | การใช้งาน | รุ่นที่รองรับการใช้งาน * 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT16 | GT15 | GT14 | GT11 | ชนิดพกพา GOT | GT10 | |||||
สายการเชื่อมต่อภายนอก | อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม / พาวเวอร์ซัพพลาย / สวิตช์ทำงาน สายเชื่อมต่อ | GT16H-C30-42P | 3 m | สำหรับกล่องแปลงคอนเนคเตอร์จาก/ไปเป็นการเชื่อมต่อ GOT แบบพกพา | — | — | — | — | ● *2 | — |
GT16H-C60-42P | 6 m | |||||||||
GT16H-C100-42P | 10 m |
รหัสสินค้า |
---|
GT16H-C30-42P |
GT16H-C60-42P |
GT16H-C100-42P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,312.00 ฿ 3,695.82 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 6,160.00 ฿ 5,279.74 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 7,803.00 ฿ 6,688.73 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
รุ่น รองรับการใช้งาน | GOT ที่พกพาได้ | รายละเอียด GOT ที่มีประโยชน์ | GT16 | การเชื่อมต่อสายไฟ บริษัท อื่น ๆ | กล่องแปลงคอนเนคเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง