1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ RGB อนาล็อก GOT1000

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES

สายไฟ RGB อนาล็อก GOT1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,290.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ RGB อนาล็อก ยาว 5 ม.
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อ GOT2000, GOT1000 และจอภาพภายนอก / PC / เซ็นเซอร์การมองเห็น ฯลฯ
[การใช้งาน]
· สำหรับ GOT2000, GOT1000

รายละเอียดจำเพาะของสายไฟอนาล็อก RGB

สายไฟ RGB อนาล็อก GOT1000: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ GT15-C50VG

สเปค

  • ประเภท: สายเคเบิล
  • ซีรีส์: GOT2000/GOT1000
  • รุ่นที่รองรับ: GT27, GT16□5M, GT15□5 V
  • ชนิด: สาย RGB อนาล็อก

* รุ่นที่รองรับ: สายเคเบิลที่และประเภทการเชื่อมต่อที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามบอดี้ของ GOT สำหรับรายละเอียด โปรดดูแคตตาล็อก "คู่มือซีรีส์ GOT1000" "คู่มือการเชื่อมต่อสำหรับซีรีส์ GOT2000" หรือ "คู่มือการเชื่อมต่อสำหรับซีรีส์ GOT1000"

รหัสสินค้า
GT15-C50VG SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,290.00

฿ 6,248.26

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 36 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น รองรับการใช้งาน GT16□5M / GT15□5 V ความยาว สายไฟ(ม.) 5 การเชื่อมต่อสายไฟ บริษัท อื่น ๆ จอภาพภายนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT15-C50VG ในชุด สายไฟ RGB อนาล็อก GOT1000