1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเควนเซอร์ GOT-A900 ⇔ GOT, สายไฟเชื่อมต่อ GOT ⇔ GOT

PLC(CPUUNIT)
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
    ฿ 2,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ซีเควนเซอร์ GOT-A900 ⇔ GOT, สายไฟเชื่อมต่อ GOT ⇔ GOT
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ได้
· ความยาวสายไฟ: 1.5 ม. (FX9GT-CAB0-150), 3.0 ม. (QC30R2)
[การใช้งาน]
· ซีเควนเซอร์ ⇔ GOT, สายไฟเชื่อมต่อ GOT ⇔ GOT

รายละเอียดจำเพาะของสายไฟเชื่อมต่อ

ชื่อสินค้าชื่อชนิดความยาวสายไฟการใช้งาน
RS-422
สายไฟ
สายไฟเชื่อมต่อโดยตรง FXCPUFX9GT-CAB0-1501.5 mการเชื่อมต่อจาก/ไปยัง GOT สำหรับ FXCPU (FX0, FX0S, X0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX2NC)
RS-232C
สายไฟ
สายไฟเชื่อมต่อโดยตรง QCPUQC30R23 mการเชื่อมต่อจาก/ไปยัง GOT สำหรับ QCPU
รหัสสินค้า
QC30R2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,200.00

฿ 1,935.78

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ สายไฟ RS-232C บังคับ รุ่น A956W / A960 / A97□ / A985(-V) / A950GOT ความยาว สายไฟ(ม.) 3
ปลายทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ QCPU คอนเนคเตอร์ 1 Mini-DIN 6P คอนเนคเตอร์ 2 D-sub 9P
วิธี ระบบสื่อสาร 1 RS-232C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QC30R2 ในชุด ซีเควนเซอร์ GOT-A900 ⇔ GOT, สายไฟเชื่อมต่อ GOT ⇔ GOT