(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ แหล่งจ่ายไฟ แบบแมนนวล รุ่น LD-40PSU
[คุณสมบัติ]
·สามารถเปิด / ปิด เอาต์พุต ได้ด้วย ปุ่มกด บนแผงควบคุมหรือผ่านสัญญาณ หน้าสัมผัส ภายนอกระยะไกล (สัญญาณ RC)
·ขณะอยู่ใน อุปกรณ์ควบคุม ความตึง แมนนวล การ ทำงานของตัวจับเวลาหยุดและ เอาต์พุต ชดเชยความเฉื่อยเพื่อตอบสนองต่อการทำงานของสัญญาณ RC เป็นไปได้
· อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจรจะทำงานในระหว่าง การ ลัดวงจรของ โหลดไฟฟ้านอกจากนี้เมื่อมีการใช้งาน อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ไฟ LED ที่แผงจะสว่างขึ้น
สามารถกำหนดค่าแรงดัน เอาต์พุต แตกต่างกันเมื่ออินพุต RC เปิดอยู่และเมื่ออินพุต RC ปิดอยู่
·หนึ่งสำหรับปิดสามารถใช้สำหรับการตั้งค่าการกระตุ้นที่อ่อนแอ ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์จ่ายไฟประเภทควบคุมแรงดันคงที่สำหรับคลัตช์ผง / เบรกและคลัตช์ / เบรกฮิสเทรีซิส
พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท อุปกรณ์ควบคุม แรงดันคงที่สำหรับผง คลัทช์/ เบรกและ ฮิสเทอรีซิส สเทรีซิส / คลัทช์ ซึ่งแรงดันไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับระดับเสียงบนแผงควบคุม แรงดันสัญญาณภายนอก ระดับเสียงภายนอก ฯลฯ
สัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก (เปิด/ปิดระยะไกล): ด้วยสัญญาณภายนอก 0 ถึง 5 V แรงดัน Output สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 24 V
ฟังก์ชั่น เปิด / ปิด เอาต์พุต: สามารถเปิด / ปิด เอาต์พุต ได้ด้วย ปุ่มกด บนแผงควบคุมหรือผ่านสัญญาณหน้า หน้าสัมผัส ระยะไกลภายนอก (สัญญาณ RC)
ฟังก์ชั่น ชดเชยความเฉื่อย: ในขณะที่อยู่ใน อุปกรณ์ควบคุม ความตึง แมนนวล การ ทำงานของตัวจับเวลาหยุดและ เอาต์พุต ชดเชยความเฉื่อยเพื่อตอบสนองต่อการทำงานของสัญญาณ RC เป็นไปได้
โหลดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า/ คำเตือน: อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจรจะทำงานระหว่าง การ ลัดวงจรของ โหลดไฟฟ้า นอกจากนี้ เมื่อ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ทำงาน ไฟ LED บนแผงควบคุมจะเปิดขึ้น
การสลับ เอาต์พุต 2 สเตจ: สามารถกำหนดค่าแรงดัน เอาต์พุต แตกต่างกันเมื่ออินพุต RC เปิดอยู่และเมื่ออินพุต RC ปิดอยู่ หนึ่งสำหรับปิดสามารถใช้สำหรับการตั้งค่าการกระตุ้นที่อ่อนแอ ฯลฯ
วัตถุ | ชื่อ เทอร์มินอล | สเปค | |
---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | L/N | 100 ถึง 240 V AC% (+10%, -15%), 50/60 Hz การใช้พลังงาน: 200 V A (ที่ 24 V DC, 3.8 A) | |
เอาต์พุต | เอาท์พุทเครื่องขยายเสียง | PP/PN | 24 V DC 3.8 A |
พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับไดรฟ์ข้อมูล | +5 V/SN | 5 V DC, 10 mA หรือน้อยกว่า, ระดับเสียงภายนอก 500 ถึง 2 kΩ | |
อินพุต | สัญญาณ อนาล็อก | SP/SN | สัญญาณอินพุตสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม: 0 ถึง 5 V DC |
สัญญาณ หน้าสัมผัส | RC/SN | เอาต์พุต ระยะไกลเปิด / ปิด พาวเวอร์ซัพพลายภายใน 12 V DC/mA | |
น้ำหนัก | (ประมาณ 3 กก.) | ||
สิ่งแวดล้อม สเปค | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -5 ถึง + 55°C | |
ความชื้นโดยรอบ | 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
ทนการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, 0.5 มม. (สูงสุด 4.9 ม./วินาที2 ): อย่างละ 2 ชั่วโมงใน 3 ทิศทางใน ตามแนวแกน | ||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 98 ม./วินาที2 3 ครั้งใน 3 ทิศทางใน ตามแนวแกน | ||
ความต้านทานเสียงรบกวนของ พาวเวอร์ซัพพลาย | โดยเครื่องจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันเสียง 1,000 vp-p ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1µ วินาที และ เครื่องวัดความถี่ 30 ถึง 100 Hz | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที วัดระหว่างขั้วทั้งหมด (ยกเว้นขั้วต่อ สายดิน ) และ เทอร์มินอล สายดิน และระหว่างขั้วต่อทั้งหมด (ยกเว้นขั้วต่อ สายดิน ) และ เหล็กฉากสำหรับยึด | ||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 5 MΩΩ ขึ้นไปด้วย โอห์มมิเตอร์ DC 500 V: , วัดระหว่างขั้วทั้งหมดและ เทอร์มินอล สายดิน | ||
การต่อสายดิน | การต่อสายดินชนิด D (ไม่เกิน 100 Ω ไม่รองรับการต่อลงกราวด์ร่วมกับระบบกำลังสูง) | ||
บรรยากาศในการทำงาน | ฝุ่นในระดับต่ำและไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ หรือฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
การจัดหมวดหมู่ | พาวเวอร์ซัพพลาย ด้วยตนเอง | แรงดันไฟเลี้ยง | VAC 100–240 | เอาต์พุต พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับระดับเสียงภายนอก | 5 V DC 10 mA |
---|---|---|---|---|---|
เอาต์พุต | 24 V DC 3.8 A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LD-40PSU ในชุด อุปกรณ์ แหล่งจ่ายไฟ แบบแมนนวล รุ่น LD-40PSU
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง