(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ระดับ IP65 / กล่องอะลูมิเนียมดายคาส พร้อมการกันน้ำ
[คุณสมบัติ]
▪ กล่องอะลูมิเนียมดายคาส ป้องกันการระเบิด/ระดับ IP65
- ใช้ยูนิตควบคุม ซีรีส์ TW ⌀22 พร้อมการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่
- กล่องควบคุม ซีรีส์ IDEC/TW ⌀22
- สินค้ามาตรฐานที่มาพร้อมยูนิตติดตั้งรูปแบบต่าง ๆ (จำนวนและชนิดของหน้าสัมผัส, แรงดันไฟฟ้า, สี, ป้ายชื่อ ฯลฯ) ก็มีจำหน่ายตั้งแต่กล่องแบบ 1 ปุ่มไปจนถึงกล่องแบบ 4 ปุ่ม
- สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ที่เลือกได้อย่างอิสระจากซีรีส์ TW Series เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
AGAW211Y |
AGAW212Y |
AGAW313Y |
AGAW314Y |
AGAW514Y |
AGAW515Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องยึด | สเปค รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,662.00 ฿ 1,596.93 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 181 | 1 ชิ้น | ø 22.2 | ไม่มี | ||
฿ 2,662.00 ฿ 1,878.84 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 181 | 2 ชิ้น | ø 22.2 | 50 | ||
฿ 3,028.00 ฿ 2,137.77 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 231 | 3 ชิ้น | ø 22.2 | 50 | ||
฿ 3,473.00 ฿ 2,451.59 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 231 | 4 ชิ้น | ø 22.2 | 36 | ||
฿ 4,042.00 ฿ 2,552.93 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 335 | 4 ชิ้น | ø 22.3 | 50 | ||
฿ 4,042.00 ฿ 2,852.84 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 335 | 5 ชิ้น | ø 22.3 | 50 |
กำลังโหลด …
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 86 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 82 | วัสดุ | อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ |
คุณสมบัติ | NA | สี | 5Y7/1 กึ่งเงา | สเปค | ยูนิตติดตั้งที่กำหนด |
หน่วยยึด | ต้องระบุ | แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร | ไม่มีป้ายชื่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง