1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
W-Series (สำหรับราง 15 มม.)

W-Series (สำหรับราง 15 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค ขนาดกะทัดรัดกว้าง 3.5 มม. / ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู / 400 V / 16 ถึง 17.5 A / 0.13 ถึง 1.5 mm2 / ราง 15 มม. / CE, UL, CSA ฯลฯ

รหัสสินค้า
1753280000
WDU 1.5/R3.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรวมปก มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์
(มิลลิเมตร)

฿ 90.19

TERMINAL BLOCK TERMINAL 3 ชิ้น 5 วัน NA0.4 x 2.5

฿ 86.32

TERMINAL BLOCK TERMINAL 3 ชิ้น 3 วัน N / A0.4 × 2.5 / 1.0 × 5.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง สำหรับ DIN 15 มม. (TS15) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ขนาด สกรู M2 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1
พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) 17.5 พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 10 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 3.5
ปลอกสวม สีเบจเข้ม ขนาด ขดลวด จัดอันดับ(ตารางมิลลิเมตร) 1.5 ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด(ตารางมิลลิเมตร) 0.13 ถึง 1.5
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC)(V) 400 พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)(V) 300 รุ่น WDU1.5 / R3.5
ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก(มิลลิเมตร) 7 เทอร์มินอล สกรู แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) 0.3 ความหน่วงไฟ Class UL94 V-0
แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า(กิโลโวลต์) 4