(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) บาง 10W, 15W, 30W, 60W, 90W, 120W, 240Wอินพุต AC ฟรี (AC100-240V) โครงสร้างป้องกันนิ้ว
[คุณสมบัติ]
·นอกเหนือจากอินพุต AC ฟรีแล้ว พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วโลกที่ติดตั้ง เทอร์มินอล SS (โครงสร้างป้องกันนิ้ว)
· พาวเวอร์ซัพพลาย แบบบาง
·ใช้งานง่าย ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)ด้วยการใช้อุปกรณ์โลหะโดยตรงสามารถติดเข้ากับแผงได้โดยตรง
· ผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย CE (LVD, EMCD)
รูปทรง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | ความจุ(W) | 90 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | AC85 ถึง 264 V / DC100 ถึง 370 V | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 24 V DC | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) | 3.75 |
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CSA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 119.5 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 46 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 121 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS5R-SE24 ในชุด สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ชนิด PS5R-S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง