(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานให้กับเครื่องจักร / อุปกรณ์โดยการติดตั้งที่ปลายสายไฟและเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ
รหัสสินค้า |
---|
3362N |
4362N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะมาตรฐาน NEMA | มาตรฐานที่แสดง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สี | บทความต่อรอง | ขนาด φA (มม.) | ขนาด φB (มม.) | ขนาด L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 643.80 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] 3P แบบ Hook | 600 | 30 | ไม่มี | - | 102 | 54 | 54 | ชนิดหุ้มไนล่อน | สีดำ | - | - | - | 102 | |
฿ 1,132.08 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook | 600 | 30 | ไม่มี | - | 102 | 54 | 54 | ชนิดหุ้มไนล่อน | สีดำ | - | - | - | 102 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปลั๊ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง