1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก ตัวล็อคบิด (รหัสสินค้า)

ปลั๊ก ตัวล็อคบิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานให้กับเครื่องจักร / อุปกรณ์โดยการติดตั้งที่ปลายสายไฟและเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ

คุณสมบัติ

● ปลอกเรซิ่นนิ่มที่ทำจากวัสดุหน่วงไฟ
● ใช้สกรูเทอร์มินอล M4
● วิธีการเชื่อมต่อคือประเภทเทอร์มินอลหางปลา

สเปค

● สายไฟที่ใช้ได้ (mm2) : 2CT.VCT3.5
รหัสสินค้า
3622R
4622R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะมาตรฐาน NEMA มาตรฐานที่แสดง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี บทความต่อรอง ขนาด φA
(มม.)
ขนาด φB
(มม.)
ขนาด L
(มม.)

฿ 3,728.75

AC CONCENT 1 ชิ้น 8 วัน -[อื่น ๆ] 3P แบบ Hook25060ไม่มี-1446868ชนิดหุ้มยางสีดำ-22-144

฿ 4,187.92

AC CONCENT 1 ชิ้น 8 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook25060ไม่มี-1446868ชนิดหุ้มยางสีดำ-25-144

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก