1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับลอย - ล็อคบิด (รหัสสินค้า)

AC CONCENT

เต้ารับลอย - ล็อคบิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แบบลอย สำหรับจ่ายพลังงานให้ปลั๊ก ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่ายตามความจำเป็น
· ตะขอ

รหัสสินค้า
3221-L6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะมาตรฐาน NEMA มาตรฐานที่แสดง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี ขนาด φA
(มม.)

฿ 410.32

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook25020มีPSE436666NAสีดำ66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3221-L6 ในชุด เต้ารับลอย - ล็อคบิด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
3121-1
3121D
3221
3311-L5
3321
3321-L6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะมาตรฐาน NEMA มาตรฐานที่แสดง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี ขนาด φA
(มม.)

฿ 260.18

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook25015มีPSE606039.7NAสีดำ-

฿ 547.10

1 ชิ้น 3 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook25015มีPSE42.65095คู่สีขาว-

฿ 435.42

1 ชิ้น 8 วัน 10[อื่น ๆ] 3P แบบ Hook25020ไม่มีPSE666643NAสีดำ66

฿ 615.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook12530มีPSE767647NAสีดำ-

฿ 918.33

1 ชิ้น 8 วัน 10[อื่น ๆ] 3P แบบ Hook25030ไม่มีPSE767647NAสีดำ-

฿ 594.19

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook25030มีPSE767647NAสีดำ-