1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
OA-1 ซีรีส์ เคเบิ้ลแกลนด์อเนกประสงค์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • OA-1 ซีรีส์ เคเบิ้ลแกลนด์อเนกประสงค์
  • OA-1 ซีรีส์ เคเบิ้ลแกลนด์อเนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าขายดีเป็นเวลายาวนาน แต่ละชิ้นเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดหลากหลาย

คุณสมบัติ

● จำเป็นเฉพาะตัด capcon ตามเส้นลวดที่จะใช้ 
● การรองรับ 1 ชิ้นกับเส้นผ่านศูนย์กลางลวดที่หลากหลาย

การใช้งาน

● ไปยังส่วนของสายเคเบิลของอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่าง ๆ

สเปค

● สี: สีดำ
● อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -25 ถึง +70°C

วัสดุ

● ตัวเครื่องหลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
รหัสสินค้า
OA-05
OA-1
OA-2
OA-15
OA-S1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สกรูมาตรฐาน วัสดุ สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) พิมพ์ ขนาดสกรู วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม
(หนังสือ)
JAN Code การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายในφ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ
(มิลลิเมตร)
ล็อค วัสดุ น็อตล็อค

฿ 59.96

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ3.5~8mmเกลียว G (PF)เรซินสีดำสารหน่วงไฟเคเบิ้ลแกลนด์G(PF) 3/8"ซอฟต์ไวนิลคลอไรด์ø 3.5-8G3/8ø 173 มม. หรือน้อยกว่า1-สินค้าอเนกประสงค์3.525ไนล่อน 66

฿ 111.23

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ4~12mmด้าย CTGเรซินสีดำสารหน่วงไฟเคเบิ้ลแกลนด์CTG16ซอฟต์ไวนิลคลอไรด์φ 4 ถึง 12CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า1-สินค้าอเนกประสงค์429.7ไนล่อน 66

฿ 116.52

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ9~19mmด้าย CTGเรซินสีดำสารหน่วงไฟเคเบิ้ลแกลนด์CTG28ซอฟต์ไวนิลคลอไรด์ø 9-19CTG28ø 33.57.5 มม. หรือน้อยกว่า1-สินค้าอเนกประสงค์941.3ไนล่อน 66

฿ 114.03

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ6~16mmด้าย CTGเรซินสีดำสารหน่วงไฟเคเบิ้ลแกลนด์CTG22ซอฟต์ไวนิลคลอไรด์ø 6-16CTG22ø 286 มม. หรือน้อยกว่า1-สินค้าอเนกประสงค์637ไนล่อน 66

฿ 105.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------ø 6-12CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า-2313360000404----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -25 ถึง +70