(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยฟังก์ชันพื้นฐานความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูงสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การ อุปกรณ์ควบคุม ลำดับทั่วไป
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต(จุด) | 16 | จำนวนอินพุต(จุด) | 8 | จำนวนเอาต์พุต(จุด) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล สเปค อินพุต | Sink DC 24 V | สเปคเอาท์พุท | ทรานซิสเตอร์ (sync) | ขนาดโปรแกรม(ขั้น k) | 8 |
RS232 | ○ | USB | × | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | × |
ลิงค์คอมพิวเตอร์ | ○ | CC-Link | ○ | EFI | × |
แหล่งจ่ายไฟ AC / แหล่งจ่ายไฟ dc | VAC 100–240 | CE | × | UL | × |
บันทึก | สเกลวัด อุปกรณ์ควบคุม: 16 ถึง 256 คะแนน (หน่วยพื้นฐาน: 16/32/48/64/80/128 คะแนน) - มาตรฐาน ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์ ชนิดมีขั้ว อุปกรณ์ขยายสำหรับหลากหลายสาขา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX2N-16MT ในชุด MELSEC-F ชุดชุด FX2N Sequencer ตัวเครื่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง