(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โมดูลตัวนับความเร็วสูง, โมดูลอินพุตพัลส์, รุ่น MELSEC Q จาก MITSUBISHI
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ I/O รุ่น Q และโมดูลฟังก์ชันอัจฉริยะมีรุ่นสินค้ามากมาย และสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานที่หลากหลาย
- โมดูลตัวนับ/จับเวลาแบบมัลติฟังก์ชั่น (QD65PD2) มีการติดตามตำแหน่งที่แม่นยำอย่างยิ่ง มีฟังก์ชันหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และดำเนินการควบคุมที่ซับซ้อนโดยใช้การตรวจจับความสิ่งที่เกิดพร้อมกัน
- โมดูลอินพุตพัลส์แบบแยกช่อง (QD60P8-G) เหมาะสำหรับการวัดจำนวนพัลส์อินพุต (ที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว รอบ อัตราการไหลทันที ฯลฯ) และการวัดปริมาณ (ความยาว การไหลสะสม และอื่นๆ)
รูปภาพของ QD60P8-G
จำนวนช่อง | 8 ช่อง | |
---|---|---|
การคำนวณการตั้งค่าการสลับความเร็ว | 30 kpps, 10 kpps, 1 kpps, 100 PPS, 50 PPS, 10 PPS, 1 PPS, 0.1 PPS | |
นับสัญญาณอินพุต | ระยะ | อินพุต 1 เฟส |
ระดับสัญญาณ | 5 V DC / 12 ถึง 24 V DC | |
เครื่องนับ | ความเร็วในการคำนวณ (สูงสุด) | 30 k พัลส์/วินาที, 10 k พัลส์/วินาที, 1 k พัลส์/วินาที, 100 พัลส์/วินาที, 50 พัลส์/วินาที, 10 พัลส์/วินาที, 1 พัลส์/วินาที, 0.1 พัลส์/วินาที |
ช่วงการนับ | จำนวนพัลส์สุ่มตัวอย่าง: ไบนารี 16 บิต (0 ถึง 32,767) ค่าในการนับที่รวมกัน: ไบนารี 32 บิต (0 ถึง 99,999,999) ค่าพัลส์อินพุต: ไบนารี 32 บิต (0 ถึง 2,147,483,647) | |
รุ่น | รุ่นการนับเชิงเส้น, รุ่นการนับแบบวงแหวน | |
ความกว้างของลูกคลื่น ขั้นต่ำนับ (อัตราส่วนหน้าที่ 50%) | 30 k พัลส์/วินาที: 33.4µs (16.7µs สำหรับแต่ละ ON/OFF) 10 k พัลส์/วินาที: 100μs (50µs สำหรับแต่ละ ON/OFF) 1 k พัลส์/วินาที: 1 ms (ON/OFF ครั้งละ 0.5 ms) 100 พัลส์/วินาที: 10 ms (ON/OFF ครั้งละ 5 ms) 50 พัลส์/วินาที: 20 ms (ON/OFF ครั้งละ 10 ms) 10 พัลส์/วินาที: 100 ms (ON/OFF ครั้งละ 50 ms) 1 พัลส์/วินาที: 1 s (ON/OFF ครั้งละ 0.5 s) 0.1 พัลส์/วินาที: 10 s (ON/OFF ครั้งละ 5 s) | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างขั้วต่อ AC ภายนอกทั้งหมดกับสายดิน: 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างชุดขั้วต่อ DC ภายนอกทั้งหมดกับสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างช่อง: 1,780 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อ AC ภายนอกรวมกันทั้งหมดกับสายดิน: 500 V AC, 5 MΩ หรือสูงกว่า | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู 18 จุด (สกรู M3) | |
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | |
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 0.58 A | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm |
ความกว้าง (W) | 27.4 mm | |
ความลึก (D) | 90 mm | |
น้ำหนัก | 0.17 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
QD60P8-G |
QD65PD2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | นับ เครื่องวัดระดับน้ำ สัญญาณอินพุต | ความเร็วในการคำนวณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,102.00 ฿ 24,735.90 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | - | 5 VDC / 12 ถึง 24 VDC | 0.1 PPS / 1PPS / 1kpps / 10kpps / 10pps / 30kpps / 50pps / 100pps | ||
฿ 21,869.00 ฿ 14,577.88 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | 86 วัน | อินพุตพัลส์ / ตัวนับความเร็วสูง | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง