(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินพุตพัลซาร์แบบแมนนวลสำหรับแพลตฟอร์ม iQ ใช้ได้กับ Motion Controller ซีรีส์ Q Q173D/Q172D
ลักษณะภายนอกของ Q173DPX
Drawing ระบุขนาดของ Q173DPX
วิธีการติดตั้ง
*1: 20 มม. หรือสูงกว่าเมื่อติดตั้งสายเคเบิลต่อขยายโดยไม่ถอดยูนิตตัวข้างๆ
*ไม่สามารถติดตั้งรางปีกนก DIN Rail ได้
รายการ | สเปค | ||
---|---|---|---|
Manual Pulse Generator / INC Synchronization อินพุตเอ็นโค้ดเดอร์ | จำนวนการใช้งานที่ใช้ได้ | 3 CH / 1 ยูนิต | |
เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า / ชนิด Open Collector | แรงดันไฟฟ้าสูง | 3.0 ถึง 5.25 V DC | |
แรงดันไฟฟ้าต่ำ | 0 ถึง 1.0 V DC | ||
ชนิดเอาท์พุต Differential | แรงดันไฟฟ้าสูง | 2.0 ถึง 5.25 V DC | |
แรงดันไฟฟ้าต่ำ | 0 ถึง 0.8 V DC | ||
ช่วงความถี่ที่อินพุตได้ | สูงสุด 200kpps (หลังจากคูณด้วย 4) | ||
ชนิดที่รองรับการใช้งาน | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า / ชนิด Open Collector (5 V DC) (ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ: MR-HDP01) ชนิดเอาท์พุต Differential (26LS31 หรือเทียบเท่า) | ||
ความยาวสายเคเบิลสูงสุด | ชนิดเอาท์พุตแรงดันไฟ 10 เมตร / ชนิดเอาท์พุต Differential 30 เมตร | ||
อินพุตเปิดใช้งานการติดตาม | จำนวนอินพุต | 3 จุด | |
วิธีการป้อนข้อมูล | ใช้คู่ Sink/Source (ฉนวน Opto-isolator) | ||
พิกัดกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 12 V DC / 2 mA, 24 V DC / 4 mA | ||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 10.2 ถึง 26.4 V DC (อัตราส่วนการกระเพื่อม 5% หรือต่ำกว่า) | ||
กระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้า ON | 10 V DC หรือสูงกว่า / 2.0 mA หรือสูงกว่า | ||
กระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้า OFF | 1.8 V DC หรือต่ำกว่า / 0.18 mA หรือต่ำกว่า | ||
เวลาตอบสนอง | 0.4 ms / 0.6 ms / 1 ms (OFF > ON, ON > OFF) *เป็นพารามิเตอร์ที่เลือกได้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 0.4 ms | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | ||
การใช้กระแสไฟฟ้า 5 V DC [A] | 0.38 | ||
น้ำหนัก (กก.) | 0.15 | ||
ขนาดภายนอก (มม.) | 98 (H) × 27.4 (W) × 90 (D) |
*ไม่สามารถติตดั้งเข้าสล็อต CPU และสล็อต I/O 0 ถึง 2 ของยูนิตพื้นฐาน
การติดตามจำนวนจุดอินพุต | 3 | จำนวนของ เอ็นโค้ดเดอร์ pulsar / INC การซิงโครไนซ์ ตัวป้อนพัลส์แบบแมนวล ใช้งานได้(หน่วย) | 3 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q173DPX ในชุด ยูนิตอินพุตพัลซาร์แบบแมนนวลสำหรับ Motion Controller Q173D/Q172D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง