1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูลบริดจ์ CC-Link/LT

PLC(EXPANSION UNIT)

โมดูลบริดจ์ CC-Link/LT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,522.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

โมดูลบริดจ์สำหรับการเชื่อมต่อ CC-Link เข้ากับ CC-Link/LT
[การใช้งาน]
· การสื่อสารระบบเครือข่าย

รายละเอียดจำเพาะของโมดูลบริดจ์ CC-Link - CC-Link/LT AJ65SBT-CLB

ลักษณะภายนอกของ AJ65SBT-CLB

ลักษณะภายนอกของ AJ65SBT-CLB

Drawing ของ AJ65SBT-CLB (หน่วย: มม.)

Drawing ของ AJ65SBT-CLB (หน่วย: มม.)

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ

ด้าน CC-Linkชนิดสถานี CC-Linkสถานีอุปกรณ์ระยะไกล (สถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 1)
รุ่น CC-Linkเวอร์ชั่น 1.10
จำนวนสถานีที่ใช้งาน2 สถานี64 จุดสำหรับแต่ละ RX/RY (ซึ่งระบบใช้ 16 จุด), 8 จุดสำหรับแต่ละ RWr/RWw
4 สถานี128 จุดสำหรับแต่ละ RX/RY (ซึ่งระบบใช้ 16 จุด), 16 จุดสำหรับแต่ละ RWr/RWw
8 สถานี (4 สถานีที่ใช้งาน × 2 อุปกรณ์)256 จุดสำหรับแต่ละ RX/RY (ซึ่งระบบใช้ 32 จุด), 32 จุดสำหรับแต่ละ RWr/RWw
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ AJ65SBT-CLBไม่มีข้อจำกัด
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกคอนเนคเตอร์สวมไวสำหรับการสื่อสาร (จำหน่ายแยก)
ด้าน CC-Link/LTสเปค อุปกรณ์ควบคุมจุดเชื่อมต่อสูงสุด ( ) ในกรณีที่มีการใช้แอดเดรสเอาท์พุต/อินพุตเดียวกัน224 จุด (448 จุด)
จุดเชื่อมต่อต่อ 1 สถานี ( ) ในกรณีที่มีการใช้แอดเดรสเอาท์พุต/อินพุตเดียวกันโหมด 4 จุด: 4 จุด (8 จุด), โหมด 8 จุด: 8 จุด (16 จุด),โหมด 16 จุด: 16 จุด (32 จุด)
รายละเอียดจำเพาะของการสื่อสารความเร็วในการส่ง2.5 Mbps / 625 kbps / 156 kbps
วิธีการ ระบบสื่อสารวิธีการสำรวจความคิดเห็น
ชนิดเส้นทางการส่งสัญญาณวิธีการแบบต่อสาขาตัว T
วิธีการควบคุมข้อผิดพลาดCRC
จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อ56 อุปกรณ์
หมายเลขสถานีระยะไกล1 ถึง 56
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ AJ65SBT-CLBเชื่อมต่อกับปลายสายหลัก
สายเคเบิลเชื่อมต่อสายแพเฉพาะ (0.75 มม.2 × 4), สายเคเบิล VCTF, สายไฟสายอ่อน
ระดับการป้องกันIP2X
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายแรงดันไฟฟ้า24 V DC (20.4 ถึง 26.4 V DC, อัตราส่วนการกระเพื่อมภายใน 5%)
กระแสไฟฟ้า0.075 A (ที่ 24 V DC)
กระแสไฟฟ้าขณะเริ่มต้น0.165 A (ที่ 24 V DC)
ขนาดภายนอกความสูง (H)49 mm
ความกว้าง (W)87 mm
ความลึก (D)40 mm
น้ำหนัก0.09 กก.

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน0 ถึง 55 °C
อุณหภูมิแวดล้อมจัดเก็บ-25 ถึง 75°C
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน5 ถึง 95% RH ไม่มีการควบแน่น
ความชื้นแวดล้อมจัดเก็บ5 ถึง 95% RH ไม่มีการควบแน่น
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะเครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 3.5 มม
เครื่องวัดความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz ความเร่งคงที่: 9.8 เมตร / วินาที 2
การกวาด: 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูดเดี่ยว: 1.75 มม.
ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, การเร่งความเร็วคงที่: 4.9 m/s2
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 (147 m/s2, 3 เท่าใน 3 ทิศทาง X, Y และ Z)
บรรยากาศในการทำงานไม่มีก๊าซกัดกร่อน
ระดับความสูงในการใช้งาน0 ถึง 2,000 ม.
ตำแหน่งการติดตั้งภายในแผงควบคุม
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินII หรือต่ำกว่า
ระดับมลพิษ2 หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า
AJ65SBT-CLB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,522.00

฿ 5,680.77

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สะพาน เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ CC-Link / LT รุ่น CC-Link เวอร์ชั่น 1.10
ความเร็วในการส่ง 2.5 Mbps/625kbps/156kbps บันทึก โมดูลบริดจ์ CC-Link-CC-Link/ LT - มาตรฐานที่สอดคล้อง: UL/ cULCE (EMC)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ65SBT-CLB ในชุด โมดูลบริดจ์ CC-Link/LT