(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วยอินพุตอุณหภูมิสำหรับเครือข่ายสนามอินไลน์ CC-Link
[คุณสมบัติ]
· ชนิดเทอร์มินอลบล็อค 2 ชิ้น / สกรู
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายภาคสนาม
AJ65BT-64RD3
AJ65BT-64RD4
AJ65BT-68TD
AJ65SBT2B-64RD3
AJ65SBT2B-64TD
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55 °C | ||
---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมจัดเก็บ | -20 ถึง 75°C | ||
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 10 ถึง 90% RH, ไม่มีการควบแน่น | ||
ความชื้นแวดล้อมจัดเก็บ | 10 ถึง 90% RH, ไม่มีการควบแน่น | ||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | JIS B 3502, IEC 61131-2 สอดคล้องตามมาตรฐาน | ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะ | ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูด: 3.5 มม. ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2 กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z |
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง | ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูด: 1.75 มม. ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2 | ||
ความทนทานต่อแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 (147 m/s2, 3 เท่าใน 3 ทิศทาง X, Y และ Z) | ||
บรรยากาศในการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | 0 ถึง 2,000 ม | ||
ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายในแผงควบคุม | ||
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ครั้งที่สองหรือต่ำกว่า | ||
ระดับมลพิษ | 2 หรือน้อยกว่า |
รหัสสินค้า |
---|
AJ65BT-64RD4 |
AJ65BT-68TD |
AJ65SBT2B-64RD3 |
AJ65SBT2B-64TD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนจุดอินพุต (จำนวนอินพุต CH) | อินพุต I / F (เป้าหมายอินพุต) | ความเร็วการแปลงอุณหภูมิ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,920.00 ฿ 21,281.06 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 51 วัน | 4 | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | 40ms/1ch | ||
฿ 45,547.00 ฿ 30,366.18 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 8 | เทอร์โมคัปเปิล | 45ms/1ch | ||
฿ 19,866.67 ฿ 13,245.11 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | 40ms/1ch | ||
฿ 32,545.00 ฿ 21,697.75 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | เทอร์โมคัปเปิล | 640ms/4ch |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เทอร์มินอลบล็อค | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง