(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· สำหรับเซอร์โวกระแสสลับของ Mitsubishi Electric
[การใช้งาน]
· สายไฟเชื่อมต่อเซอร์โวกระแสสลับ
ชื่อสินค้า | สายเคเบิลเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (สายเคเบิลออกด้านโหลด, สายไฟ) |
---|---|
ชื่อชนิด | MR-BKS2CBL03M-A1-L |
ความยาว | 0.3 m |
ทนต่อการดัดงอตลอดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
ระดับการป้องกัน | IP55 |
การใช้งาน | สำหรับ HG-KR/HG-MR (ชนิดอินไลน์) สำหรับ HF-KP/HF-MP (ชนิดอินไลน์) |
ชื่อสินค้า | สายไฟเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (สายไฟออกด้านตรงกันข้ามกับด้าน โหลด, สายไฟ) |
---|---|
ชื่อชนิด | MR-BKS2CBL03M-A2-L |
ความยาว | 0.3 m |
ทนต่อการดัดงอตลอดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
ระดับการป้องกัน | IP55 |
การใช้งาน | สำหรับ HG-KR/HG-MR (ชนิดอินไลน์) สำหรับ HF-KP/HF-MP (ชนิดอินไลน์) |
รหัสสินค้า |
---|
MR-BKS2CBL03M-A1-L |
MR-BKS2CBL03M-A2-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทาง เต้ารับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 560.00 ฿ 479.98 | ELECTROMAGNETICBRAKECABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ลิ้นชักฝั่งโหลด | ||
฿ 560.00 ฿ 479.98 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ลิ้นชักฝั่งตรงข้ามโหลด |
กำลังโหลด …
ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน | J3 | ความยาว(ม.) | 0.3 | เซอร์โวมอเตอร์ | HF-KP□, HF-MP□ |
---|---|---|---|---|---|
บันทึก | คอนเนคเตอร์สำหรับเบรกมอเตอร์ ทางออกสายไฟ | จำนวนโค้งก่อนที่จะทำลาย | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | IP | IP55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง