(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายรัด INSULOK AB มาตรฐานสำหรับใช้ในบ้าน
· มีคุณสมบัติป้องกันการเลื่อนไถลออกด้านข้างที่ดีเยี่ยม รัดแน่น แรงต้านทานต่ำ และสายรัดมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
· ผ่านกระบวนการเตรียมผิวเรียบเพื่อลดภาระให้พนักงานและป้องกันการเสียดสีกับวัตถุที่ต้องการมัด
· เป็น AB Thailand ชนิดแคบและยาว
[การใช้งาน]
· การมัดรวมสายไฟต่างๆ: สำหรับในอาคาร
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินสายไฟและการรัดสายไฟแขวน เช่น ระบบแลกเปลี่ยน ฯลฯ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและแร็คสายไฟสำหรับระบบสื่อสาร
รหัสสินค้า |
---|
AB100-S-100 |
AB200-S |
AB250-S |
AB300-S |
AB300-XS |
AB330-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.58 ฿ 87.46 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 1.8 | 80 | |||
฿ 505.16 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 55 | 205 | 2.5 | 80 | ||
฿ 558.50 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 1.5 ถึง 65 | 240 | 2.8 | 110 | ||
฿ 876.19 ฿ 459.74 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 75 | 296 | 4 | 180 | |||
฿ 761.91 ฿ 390.78 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 80 | 290 | 3.5 | 135 | |||
฿ 838.10 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 95 | 330 | 2.8 | 110 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีขาวขุ่น | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง