1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง E สำหรับ EX-RA / แผง

ราง E สำหรับ EX-RA / แผง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,031.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ประเภท EX-RA เพื่อติดตั้งแผงสากล ฯลฯ ที่ด้านข้างของ ตู้ FUL

[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อติดตั้งแผงสากลที่ด้านข้างของ ตู้

รหัสสินค้า
EX-7RA
EX-8RA
EX-9RA
EX-10RA
EX-12RA
EX-14HRA
EX-14RA
EX-16HRA
EX-16RA
EX-18RA
EX-19RA
EX-20RA
EX-21HRA
EX-21RA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ (H)
(มิลลิเมตร)
บทคัดย่อ

฿ 2,031.11

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10586การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 700 มม

฿ 2,185.69

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10686การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 800 มม

฿ 2,355.76

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10786การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 900 มม

฿ 2,613.14

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10886สำหรับ ตู้ แนวตั้งขนาด 1,000 มม / สามารถใช้งานกับ ตู้ แนวตั้งขนาด 1900 มม. (รวมถึงครึ่งหนึ่งของ EX-19RA)

฿ 3,025.86

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 101086การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 1200 มม

฿ 2,046.60

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10636การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 1,400 มม. (ครึ่งหนึ่งของ EX-14RA)

฿ 3,401.53

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 101236การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 1,400 มม

฿ 2,201.18

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10736การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 1600 มม. (ครึ่งหนึ่งของ EX-16RA)

฿ 3,798.75

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 101436การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 1600 มม

฿ 4,189.92

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 101636การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 1800 มม

฿ 4,432.56

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 101736การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 1900 มม

฿ 4,587.14

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 101836การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 2000 มม

฿ 2,855.78

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10986การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 2,200 มม. (ครึ่งหนึ่งของ EX-21RA)

฿ 4,757.21

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 101936การ การใช้งาน ตู้ แนวตั้งขนาด 2,200 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บ วัสดุ เหล็ก (ทำจากแผ่นเหล็กกล้าชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน) ความหนา (t)(มิลลิเมตร) 1.6
หมายเหตุพิเศษ ตัวเลือกสำหรับ ตู้ แผงควบคุม อิสระ คลองเลื่อย เนื้อหา ราง 2 ชิ้นรวม สกรู บันทึก สินค้าจำหน่ายเป็นชุด