(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โมดูลเอาต์พุตแบบอะนาล็อก รุ่น MELSEC-AnS/QnAS จาก MITSUBISHI
- โมดูลเอาท์พุตแอนะล็อกจะแปลงค่าดิจิทัลที่ตั้งไว้เป็นค่าแอนะล็อก (แรงดันหรือกระแส) จากนั้นจึงส่งออกค่าเหล่านั้นภายนอก
- สามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดได้ตามจำนวนช่อง ลักษณะเอาต์พุตแบบอะนาล็อก ความละเอียด ฯลฯ
- กระแสไฟขาออกแบบอะนาล็อก: 4 ถึง 20 mA DC
- จำนวนช่อง : 8 ช่อง
- ความเร็วในการแปลง: 4 ms / 8 ช่อง
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | ซีเควนที่ใช้งานได้ | AnSCPU / QnASCPU | รูปทรง เทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค ต่อ 20 จุด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของหน่วย | เอาต์พุต อนาล็อก (อินพุต กระแสไฟฟ้า ) | ซีเควนที่ใช้งานได้ | AnSCPU / QnASCPU | จำนวนช่อง เอาต์พุต(CH) | 8 |
ช่วง เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า | DC 4 ถึง 20 | เวลาแปลง D / A | 4 ms / 8ch |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A1S68DAI ในชุด ชุด เอาต์พุต อนาล็อก MELSEC-AnS / QnAS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง