(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ราง ปลั๊กพ่วง พร้อม ใบมีดลบคม แบน 4 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ + ตะขอ 2 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และโครงสร้างที่รองรับการ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ สายไฟ ขนาด 3.5 มม. ²
[คุณสมบัติ]
·ใช้ตัวเรือน ไนล่อน กล่องเรซิ่น ทนไฟและทนต่อแรงกระแทกซึ่งมีโครงสร้างเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ VCT 3.5 mm²²
·มี ช่องเสียบ 6 ช่อง และระดับ 2P 15 A ที่ต่อสายดินและสามารถใช้ได้ถึง 15 A
รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 / ตะขอ/ NEMA | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 6 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | A-3 แบบ Flat Blade + ชนิดกราวด์หุ้มฉนวน 2P แบบมีตะขอ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KU1220 ในชุด ราง ปลั๊กพ่วง 4 เต้ารับ ใบมีดลบคม แบน 2 เต้ารับ ตัวล็อคบิด - ไม่ต้องใช้ สายไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง