1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-CV พร้อม CE/CCC

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-CV พร้อม CE/CCC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,073.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดวงจร (CE และ CCC / ผลิตภัณฑ์อีโคโนมี)

รหัสสินค้า
NV125-CV 3P 125A AC100-440V 30MA CE・CCC SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,073.00

฿ 4,554.75

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง AF 125AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 30 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 30
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 10 จำนวนขั้ว 3 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) AC100 ถึง 440
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 125 อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) 30 วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู
มาตรฐาน ตัวแทน CE / CCC ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 130 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 90
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 90 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว ชนิด ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด
สเปค ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV125-CV 3P 125A AC100-440V 30MA CE・CCC ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-CV พร้อม CE/CCC