1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซีรี่ส์10φDUL (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ซีรี่ส์10φDUL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ แสดงผล LED ความสว่างสูง เป็นพิเศษซึ่งช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงสิ่งที่ LED สามารถผลิตได้สามารถระบุ ความ แตกต่างของสีระหว่างเวลาที่ไฟสว่างและเมื่อปิดได้ด้วย ความแม่นยำ สูง(ø10 DUL ซีรีส์)

[คุณสมบัติ]
สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องมีช่องสำหรับติดตั้ง

รหัสสินค้า
DUL-10HJテイコウキナシR/R(ROHS)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก คุณสมบัติ

฿ 125.07

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] R/R[อื่น ๆ] ไม่มีNA131325ชุบผิวโครเมี่ยม ทองเหลืองเฟรม โลหะ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 10 รูปทรง แบบกลม แหล่งกำเนิดแสง โคมไฟ LED ไฟบอกสถานะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DUL-10HJテイコウキナシR/R(ROHS) ในชุด ซีรี่ส์10φDUL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DUL-10H-IPDC24VR/C(ROHS)
DUL-10HJ-IPテイコウキナシR/C(ROHS)
DUL-10HJ-IPテイコウキナシR/R(ROHS)
DUL-10M-IPDC24VR/R(ROHS)
DUL-10MDC24VG/G(ROHS)
DUL-10MDC24VR/R(ROHS)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก คุณสมบัติ

฿ 188.94

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] R/C24 V DC[มี] IP65121242.5เรซิ่น โพลีคาร์บอเนตเฟรม แม่พิมพ์

฿ 144.77

1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] R/C[อื่น ๆ] ไม่มี[มี] IP65131325ชุบผิวโครเมี่ยม ทองเหลืองเฟรม โลหะ

฿ 143.21

1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] R/R[อื่น ๆ] ไม่มี[มี] IP65131325ชุบผิวโครเมี่ยม ทองเหลืองเฟรม โลหะ

฿ 129.68

1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] R/R24 V DC[มี] IP65121244เรซิ่น โพลีคาร์บอเนตเฟรม แม่พิมพ์

฿ 221.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] G/G24 V DCNA121244เรซิ่น โพลีคาร์บอเนตเฟรม แม่พิมพ์

฿ 112.36

2 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] R/R24 V DCNA121244เรซิ่น โพลีคาร์บอเนตเฟรม แม่พิมพ์