1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติก ระบบสื่อสาร รุ่น PTM-BL / มาตรฐาน (พร้อม กระดาน ทำจากไม้ )

กล่องพลาสติก ระบบสื่อสาร รุ่น PTM-BL / มาตรฐาน (พร้อม กระดาน ทำจากไม้ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,324.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องซีรีส์ PTM-BL ทำจาก เรซิ่น ทำจากสไตรีนที่ ไม่ลุกติดไฟ พร้อม กระดาน ทำจากไม้ สำหรับการติดตั้งแบบเดิม

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก เรซิ่น ทำจากสไตรีนพร้อม กระดาน ทำจากไม้ สำหรับยึดแบบเดิม
· ผลิตภัณฑ์ เรซิ่น จากสไตรีนพร้อม กระดาน ทำจากไม้
·เหมาะสำหรับติดตั้งอุปกรณ์อย่างแน่นหนาเช่นกล่องต่อสายไฟเบอร์ออปติกเป็นต้น
·การ อุปกรณ์สายไฟ ทำได้ง่ายขึ้นด้วย ฝาปิดแบบ ติดตั้งได้ / ถอดออกได้ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
·การเคาะ ขดลวด ยื่นออกมาถูกติดตั้งไว้ที่พื้นผิวด้านบน / ล่าง / ซ้าย / ขวาของสายไฟที่หุ้มสามารถป้อนเข้าหรือออกจากแต่ละด้านได้

รหัสสินค้า
PTM8-252BL
PTM8-252BLC
PTM8-325BLC
PTM8-353BLC
PTM10-4535BLC
PTM16-4535BL
PTM16-4535BLC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 1,324.12

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 1025020080ส่วนธรรมดา PTM8-252L

฿ 1,420.88

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 1025020080ไม่มีผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สามารถเทียบเคียงได้

฿ 1,594.35

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 1030025080ไม่มีผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สามารถเทียบเคียงได้

฿ 2,261.05

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 1035030080ไม่มีผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สามารถเทียบเคียงได้

฿ 3,288.67

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10450350100ไม่มีผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สามารถเทียบเคียงได้

฿ 3,474.81

ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10450350160ส่วนธรรมดา PTM16-4535L

฿ 3,776.60

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10450350160ไม่มีผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สามารถเทียบเคียงได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สไตรีน เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP2X แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร ทำจากไม้
การติดตั้ง ในร่ม สี สีขาว (N9.5) บันทึก เรซิ่น จากสไตรีนเป็น ความหน่วงไฟ และมี ทำจากไม้ กระดานข้างก้น