(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตู้ซีรีส์ PD ด้านบนทรงเอียงเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· ด้านบนทรงเอียงเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
· มีแผงควบคุมการทำงานที่ด้านบน
· ใช้มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ และมีล็อค มีดีไซน์เรียบหรูและใช้งานง่าย (กุญแจ #N200)
· กราวด์เทอร์มินอลสอดคล้องตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสาธารณะ
สามารถใช้เป็นชนิดโต๊ะได้เมื่อใช้ร่วมกับฐานรองเสริม (ZA)
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP4X | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | สี | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | รุ่น ประตู | ประตูเดียว |
บันทึก | มีแผงควบคุมการทำงานที่ด้านบน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PD20-43 ในชุด ตู้คอนโทรล ซีรีส์ PD・PD (มีซีลกันฝุ่น)
รหัสสินค้า |
---|
PD20-44 |
PD20-45 |
PD20-46 |
PD20-54 |
PD20-55 |
PD20-64 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,319.30 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 400 | 200 | ||
฿ 13,703.73 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 500 | 200 | ||
฿ 15,450.97 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 400 | 600 | 200 | ||
฿ 13,719.22 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 400 | 200 | ||
฿ 15,543.95 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 500 | 500 | 200 | ||
฿ 15,497.46 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 600 | 400 | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง