1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์กันน้ำ NRW ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์กันน้ำ NRW ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์กันน้ำ NRW ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์กันน้ำ NRW ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กันน้ำ วันทัชล็อค น้ำหนักเบา ที่ใช้ วัสดุ เรซิ่น สำหรับเปลือก
[คุณสมบัติ]
· เปลือกพลาสติกที่มีความ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม
· น้ำหนักเบา และทนทาน อุปกรณ์เสริม/ถอดง่ายด้วยวิธีล็อคแบบกด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่นเนื่องจากการปรับใช้ ไกด์ 5 กุญแจ
· มีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป (การรับรอง TÜV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต่อสายเคเบิลสำหรับ อุปกรณ์กลางแจ้ง ทั้งหมด

รหัสสินค้า
NRW-2014-PF10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6

฿ 1,139.43

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3-ตะกั่วบัดกรีปลั๊กรูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ8.6 ถึง 10.50.3-25 ถึง +60NAมาตรฐานทอง-NRW-2014-ADM10 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NRW-2014-RM [แผงรับสัญญาณ]----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NRW
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) เทียบเท่า IP67 สกรู สำหรับท่อ NA
การ การชุบผิว เปลือก ไม่ได้ผ่านกระบวนการ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRW-2014-PF10 ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำ NRW ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NRW-2010-ADM10
NRW-2010-ADM12
NRW-2010-ADM6
NRW-2014-PM10
NRW-2014-PM10(ROHS2.0)
NRW-2014-PM12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6

฿ 1,028.52

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5250ตะกั่วบัดกรีอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ8.6 ถึง 10.50.5-25 ถึง +85NAมาตรฐานเงิน-NRW-2010-PF10 [ปลั๊กตรง]-----

฿ 1,028.52

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5250ตะกั่วบัดกรีอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ10.6 ถึง 12.50.5-25 ถึง +85NAมาตรฐานเงิน-NRW-2010-PF12 [ปลั๊กตรง]-----

฿ 1,014.86

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5250ตะกั่วบัดกรีอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ5.5 ถึง 6.30.5-25 ถึง +85NAมาตรฐานเงิน-NRW-2010-PF6 [ปลั๊กตรง]-----

฿ 931.81

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3-ตะกั่วบัดกรีปลั๊กรูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนกลับด้าน8.6 ถึง 10.50.3-25 ถึง +60NAมาตรฐานทอง-NRW-2014-ADF10 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NRW-2014-RF [แผงรับสัญญาณ]----

฿ 946.84

1 ชิ้น 3 วัน -----------------------

฿ 931.81

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3-ตะกั่วบัดกรีปลั๊กรูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนกลับด้าน10.6 ถึง 12.50.3-25 ถึง +60NAมาตรฐานทอง-NRW-2014-ADF12 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NRW-2014-RF [แผงรับสัญญาณ]----