(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์กันน้ำ ตามซีรี่ส์ NJC
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้การชุบ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษ
· เปลือก ดายแคส ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ หรือ อะลูมิเนียมอัลลอย
· การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่นเนื่องจากการนำ ไกด์ 5 กุญแจ มาใช้
· วิธีการล็อค เกลียว
· มีผลิตภัณฑ์ "PSE" ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ของญี่ปุ่น
· มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อ สายไฟ ของ อุปกรณ์กลางแจ้ง โดยทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
NJW-163-PF9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | มาตรฐาน ตัวแทน | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หน้าแปลน | สกรู สำหรับท่อ | มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | สเปค | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 | คู่ผสมพันธุ์ 10 | คู่ผสมพันธุ์ 11 | คู่ผสมพันธุ์ 12 | คู่ผสมพันธุ์ 13 | คู่ผสมพันธุ์ 14 | คู่ผสมพันธุ์ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 430.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 125 | ตะกั่วบัดกรี | PSE | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 16 | ชนิดแกนปกติ | 8.0 ถึง 9.4 | 1.25 | -25 ถึง +85 | NA | NA | มาตรฐาน | เงิน | - | NJW-163-AD (F) M9 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-AD (F) MK9 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-ADM9 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-ADMK9 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-RBM [แผงรองรับ] | NJW-163-RM [แผงรองรับ] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O | NJW |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | เทียบเท่า IP67 | การ การชุบผิว เปลือก | กระบวนการพิเศษ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NJW-163-PF9 ในชุด คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
NJW-163-ADF5 |
NJW-163-ADF5(ROHS2.0) |
NJW-163-ADF7 |
NJW-163-PM11 |
NJW-163-PM5 |
NJW-163-PM7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | มาตรฐาน ตัวแทน | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หน้าแปลน | สกรู สำหรับท่อ | มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | สเปค | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 | คู่ผสมพันธุ์ 10 | คู่ผสมพันธุ์ 11 | คู่ผสมพันธุ์ 12 | คู่ผสมพันธุ์ 13 | คู่ผสมพันธุ์ 14 | คู่ผสมพันธุ์ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 749.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 125 | ตะกั่วบัดกรี | PSE | อะแดปเตอร์ | รูปทรงทั่วไป | 16 | ชนิดแกนกลับด้าน | 4.0 ถึง 4.8 | 1.25 | -25 ถึง +85 | NA | NA | มาตรฐาน | เงิน | - | NJW-163-PM5 [ปลั๊กตรง] | NJW-163-PMK5 [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 989.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 601.53 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 125 | ตะกั่วบัดกรี | PSE | อะแดปเตอร์ | รูปทรงทั่วไป | 16 | ชนิดแกนกลับด้าน | 5.7 ถึง 6.8 | 1.25 | -25 ถึง +85 | NA | NA | มาตรฐาน | เงิน | - | NJW-163-PM7 [ปลั๊กตรง] | NJW-163-PMK7 [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 492.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 125 | ตะกั่วบัดกรี | PSE | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 16 | ชนิดแกนกลับด้าน | 9.5 ถึง 11.0 | 1.25 | -25 ถึง +85 | NA | NA | มาตรฐาน | เงิน | - | NJW-163-AD (F) F11 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-AD (F) FK11 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-ADF11 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-ADFK11 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-RBF [แผงรองรับ] | NJW-163-RF [แผงรับสัญญาณ] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 379.15 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 125 | ตะกั่วบัดกรี | PSE | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 16 | ชนิดแกนกลับด้าน | 4.0 ถึง 4.8 | 1.25 | -25 ถึง +85 | NA | NA | มาตรฐาน | เงิน | - | NJW-163-AD (F) F5 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-AD (F) FK5 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-ADF5 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-ADFK5 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-RBF [แผงรองรับ] | NJW-163-RF [แผงรับสัญญาณ] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 410.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 125 | ตะกั่วบัดกรี | PSE | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 16 | ชนิดแกนกลับด้าน | 5.7 ถึง 6.8 | 1.25 | -25 ถึง +85 | NA | NA | มาตรฐาน | เงิน | - | NJW-163-AD (F) F7 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-AD (F) FK7 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-ADF7 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-ADFK7 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NJW-163-RBF [แผงรองรับ] | NJW-163-RF [แผงรับสัญญาณ] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง