1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กันน้ำ ตามซีรี่ส์ NJC
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้การชุบ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษ
· เปลือก ดายแคส ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ หรือ อะลูมิเนียมอัลลอย
· การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่นเนื่องจากการนำ ไกด์ 5 กุญแจ มาใช้
· วิธีการล็อค เกลียว
· มีผลิตภัณฑ์ "PSE" ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ของญี่ปุ่น
· มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อ สายไฟ ของ อุปกรณ์กลางแจ้ง โดยทั่วไป

* **********************************
โปรดพิจารณา คอนเนคเตอร์กันน้ำ นี้ด้วย
* **********************************
ชุด NRW
(เรซิ่น)

* ซีรีส์ NJW ไม่ รองรับการใช้งาน ซีรีส์อื่น
รหัสสินค้า
NJW-2414-PM11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน สกรู สำหรับท่อ มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11 คู่ผสมพันธุ์ 12 คู่ผสมพันธุ์ 13 คู่ผสมพันธุ์ 14 คู่ผสมพันธุ์ 15

฿ 951.95

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5250ตะกั่วบัดกรี-ปลั๊กรูปทรงทั่วไป24ชนิดแกนกลับด้าน9.5 ถึง 11.00.5-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-2414-AD (F) F11 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-AD (F) FK11 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-ADF11 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-ADFK11 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-GAD (F) F1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-GADF1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-RF [แผงรับสัญญาณ]--------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NJW
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) เทียบเท่า IP67 การ การชุบผิว เปลือก กระบวนการพิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NJW-2414-PM11 ในชุด คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NJW-163-ADF5
NJW-163-ADF5(ROHS2.0)
NJW-163-ADF7
NJW-2414-PM13
NJW-2414-PM15
NJW-2414-PM15(ROHS2.0)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน สกรู สำหรับท่อ มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11 คู่ผสมพันธุ์ 12 คู่ผสมพันธุ์ 13 คู่ผสมพันธุ์ 14 คู่ผสมพันธุ์ 15

฿ 749.72

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10125ตะกั่วบัดกรีPSEอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนกลับด้าน4.0 ถึง 4.81.25-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-163-PM5 [ปลั๊กตรง]NJW-163-PMK5 [ปลั๊กตรง]-------------

฿ 989.81

1 ชิ้น 3 วัน ----------------------------------

฿ 601.53

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10125ตะกั่วบัดกรีPSEอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนกลับด้าน5.7 ถึง 6.81.25-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-163-PM7 [ปลั๊กตรง]NJW-163-PMK7 [ปลั๊กตรง]-------------

฿ 1,072.39

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5250ตะกั่วบัดกรี-ปลั๊กรูปทรงทั่วไป24ชนิดแกนกลับด้าน11.1 ถึง 13.00.5-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-2414-AD (F) F13 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-AD (F) FK13 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-ADF13 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-ADFK13 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-GAD (F) F1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-GADF1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-RF [แผงรับสัญญาณ]--------

฿ 918.58

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5250ตะกั่วบัดกรี-ปลั๊กรูปทรงทั่วไป24ชนิดแกนกลับด้าน13.1 ถึง 15.00.5-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-2414-AD (F) F15 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-AD (F) FK15 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-ADF15 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-ADFK15 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-GAD (F) F1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-GADF1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NJW-2414-RF [แผงรับสัญญาณ]--------

฿ 1,283.61

1 ชิ้น 3 วัน ----------------------------------