1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กันน้ำ ตามซีรี่ส์ NJC
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้การชุบ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษ
· เปลือก ดายแคส ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ หรือ อะลูมิเนียมอัลลอย
· การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่นเนื่องจากการนำ ไกด์ 5 กุญแจ มาใช้
· วิธีการล็อค เกลียว
· มีผลิตภัณฑ์ "PSE" ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ของญี่ปุ่น
· มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อ สายไฟ ของ อุปกรณ์กลางแจ้ง โดยทั่วไป

* **********************************
โปรดพิจารณา คอนเนคเตอร์กันน้ำ นี้ด้วย
* **********************************
ชุด NRW
(เรซิ่น)

* ซีรีส์ NJW ไม่ รองรับการใช้งาน ซีรีส์อื่น
รหัสสินค้า
NJW-204-ADM10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน สกรู สำหรับท่อ มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11 คู่ผสมพันธุ์ 12 คู่ผสมพันธุ์ 13 คู่ผสมพันธุ์ 14 คู่ผสมพันธุ์ 15

฿ 646.50

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10250ตะกั่วบัดกรีPSEอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ8.6 ถึง 10.51.25-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-204-GPF1 / 2 [ปลั๊กตรง]NJW-204-PF10 [ปลั๊กตรง]NJW-204-PFK10 [ปลั๊กตรง]------------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NJW
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) เทียบเท่า IP67 การ การชุบผิว เปลือก กระบวนการพิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NJW-204-ADM10 ในชุด คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NJW-163-ADF5
NJW-163-ADF5(ROHS2.0)
NJW-163-ADF7
NJW-204-ADM12
NJW-204-ADM6
NJW-204-ADM8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน สกรู สำหรับท่อ มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11 คู่ผสมพันธุ์ 12 คู่ผสมพันธุ์ 13 คู่ผสมพันธุ์ 14 คู่ผสมพันธุ์ 15

฿ 749.72

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10125ตะกั่วบัดกรีPSEอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนกลับด้าน4.0 ถึง 4.81.25-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-163-PM5 [ปลั๊กตรง]NJW-163-PMK5 [ปลั๊กตรง]-------------

฿ 989.81

1 ชิ้น 3 วัน ----------------------------------

฿ 601.53

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10125ตะกั่วบัดกรีPSEอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนกลับด้าน5.7 ถึง 6.81.25-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-163-PM7 [ปลั๊กตรง]NJW-163-PMK7 [ปลั๊กตรง]-------------

฿ 768.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10250ตะกั่วบัดกรีPSEอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ10.6 ถึง 12.51.25-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-204-GPF1 / 2 [ปลั๊กตรง]NJW-204-PF12 [ปลั๊กตรง]NJW-204-PFK12 [ปลั๊กตรง]------------

฿ 742.48

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10250ตะกั่วบัดกรีPSEอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ5.5 ถึง 6.31.25-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-204-GPF1 / 2 [ปลั๊กตรง]NJW-204-PF6 [ปลั๊กตรง]NJW-204-PFK6 [ปลั๊กตรง]------------

฿ 768.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10250ตะกั่วบัดกรีPSEอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ7.0 ถึง 8.51.25-25 ถึง +85NANAมาตรฐานเงิน-NJW-204-GPF1 / 2 [ปลั๊กตรง]NJW-204-PF8 [ปลั๊กตรง]NJW-204-PFK8 [ปลั๊กตรง]------------