1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติกชนิดเปิด/ปิด แบบวันทัช, ซีรีส์ SU

กล่องพลาสติกชนิดเปิด/ปิด แบบวันทัช, ซีรีส์ SU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องพลาสติกชนิดเปิด/ปิด แบบวันทัช (SU)
[คุณสมบัติ]
· เคสมีการออกแบบที่โค้งมนนุ่มนวล
· มีรุ่นสีขาวใหม่เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารให้เลือกใช้
· เหมาะสำหรับใช้เป็นกล่องติดตั้งผนัง
· โครงสร้างเปิด/ปิดในขั้นตอนเดียว
[การใช้งาน]
· เคสชนิดติดตั้งกับผนัง เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์ระบบสื่อสาร

รหัสสินค้า
SU-140G
SU-180G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 291.49

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10140110

฿ 298.92

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10180125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม H(มิลลิเมตร) 35 วัสดุ เรซิ่น
ระดับการป้องกัน (IP) NA ฐานรองติดตั้ง ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ตำแหน่งการติดตั้ง ไม่ได้ระบุ
สเปค สี(ตัวเครื่อง) สีเทาสว่าง ตัวเองดับเพลิง(UL94) HB