1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปะเก็น, ซีรีส์ SSB-G

ปะเก็น, ซีรีส์ SSB-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 181.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปะเก็น SSB-G สำหรับ SSB/SLB โดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ปะเก็นสำรองสำหรับงานซ่อมบำรุง สำหรับรหัสรุ่นสินค้า: SSB, SLB
· มีเทปกาว
[การใช้งาน]
· ปะเก็นสำรองสำหรับงานซ่อมบำรุง
· เหมาะสำหรับใช้เปลี่ยนเมื่อปะเก็นที่ติดตั้งไว้เสียหาย

รหัสสินค้า
SSB-G1215
SSB-G1515
SSB-G1522
SSB-G2020
SSB-G2028
SSB-G2233
SSB-G3040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรุ่น/ การใช้งาน รุ่นที่รองรับการใช้งาน

฿ 181.31

SSB-G GASKET 1 ชิ้น 4 วัน 10SSB· SLB 1215

฿ 202.47

SSB-G GASKET 1 ชิ้น 4 วัน 10SSB· SLB 1515

฿ 218.80

SSB-G GASKET 1 ชิ้น 4 วัน 10SSB· SLB 1522

฿ 256.29

SSB-G GASKET 1 ชิ้น 4 วัน 10SSB· SLB 2020

฿ 331.88

SSB-G GASKET 1 ชิ้น 4 วัน 10SSB· SLB 2028

฿ 373.90

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10SSB· SLB 2233

฿ 621.83

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10SSB· SLB 3040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ EPDM ขนาด: ความหนา / ความลึก(mm) 5 สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว สีดำ
วัสดุ EPDM