(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งด้วยระบบ One-Touch
· ส่วนที่เป็นเขี้ยวล็อคเป็นแบบสเต็ป จึงใช้ได้กับเพลทหนา t1.0 ถึง t3.0
· โครงสร้างมีการระบุสัญลักษณ์ ⊕ และ ⊖ ที่หน้าสัมผัสถ่าน เพื่อป้องกันการใส่ผิดขั้ว
· เพิ่มรุ่น G สีเทาอ่อน และรุ่น A สีงาช้างเป็นรุ่นที่เลิกผลิตแล้ว
· LD-006P สามารถใช้เป็นรางใส่เฉพาะได้โดยการใส่ P12-27 AAA
[การใช้งาน]
· ยึดด้วยสกรูได้: มีรูเคาน์เตอร์ซิงค์ขนาด M3 สำหรับยึดด้วยสกรูอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วขวาของยูนิต
รหัสสินค้า |
---|
LD-006PB |
LD-006PW |
LD-2B |
LD-2W |
LD-3B |
LD-3W |
LD-4B |
LD-4G |
LD-4W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ | วัสดุ | มาตรฐาน (UL94) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.43 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ส่วนแบตเตอรี่ | สีดำ | 52 | 21.5 | 006Px1 | ABS | HB | ||
฿ 196.76 | LD EMBEDDED BATTERY BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ส่วนแบตเตอรี่ | สีขาว | 52 | 21.5 | 006Px1 | PC+ABS | V-0 | ||
฿ 192.21 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ส่วนแบตเตอรี่ | สีดำ | 52 | 18.5 | 1.5V UM3x2 | ABS | HB | ||
฿ 174.97 | LD EMBEDDED BATTERY BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ส่วนแบตเตอรี่ | สีขาว | 52 | 18.5 | 1.5V UM3x2 | PC+ABS | V-0 | ||
฿ 163.25 ฿ 90.23 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ส่วนแบตเตอรี่ | สีดำ | 64.5 | 18.5 | 1.5V UM3x3 | ABS | HB | ||
฿ 207.35 | LD EMBEDDED BATTERY BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ส่วนแบตเตอรี่ | สีขาว | 64.5 | 18.5 | 1.5V UM3x3 | PC+ABS | V-0 | ||
฿ 178.09 ฿ 101.69 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ส่วนแบตเตอรี่ | สีดำ | 82 | 18.5 | 1.5V UM3x4 | ABS | HB | ||
฿ 224.26 ฿ 104.10 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | สีเทาอ่อน | 82 | 18.5 | 1.5V UM3x4 | ABS | HB | ||
฿ 188.90 ฿ 111.51 | BATTERY BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ส่วนแบตเตอรี่ | สีขาว | 82 | 18.5 | 1.5V UM3x4 | PC+ABS | V-0 |
กำลังโหลด …
D(มิลลิเมตร) | 74 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10 – 60 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง