1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปลั๊กไฟ, ใช้ในงานก่อสร้าง, 2 เต้ารับ (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

POWER STRIPS

รางปลั๊กไฟ, ใช้ในงานก่อสร้าง, 2 เต้ารับ (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,232.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ใช้สายเคเบิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทเต้ารับ 3P 2 พร้อมแม่เหล็ก

รหัสสินค้า
TAP-KE2-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,232.10

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 2
สวิตช์ แบบหล่อ ไม่มี ความยาวสายไฟ(ม.) 1 มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
จำนวนแกน 3 สายไฟ ชนิด รหัส 3P มีหรือไม่มี ตัวกรองสัญญาณรบกวน NA
มี / ไม่มี แม่เหล็ก มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAP-KE2-1 ในชุด รางปลั๊กไฟ, ใช้ในงานก่อสร้าง, 2 เต้ารับ (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)