(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ต๊าปกระแสไฟมาตรฐานในประเทศ สามารถควบคุมการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงและป้องกันไม่ให้ลืมปิดเครื่อง
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน ในการเปิดปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยการเชื่อมต่อกับ PC
· 2 ประเภท; ระบบเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า และประเภทกระแสไฟฟ้า USB
· ปกป้องข้อมูลด้วยการป้องกันการถอดปลั๊ก โดยไม่คาดคิดโดยใช้ปลั๊กยึด
· รวม อแดปเตอร์แปลงจาก 3P เป็น 2P
· การมีแม่เหล็กช่วยให้ยึดกับโต๊ะเหล็กได้ชั่วคราว
[การใช้งาน]
· เหมาะที่จะจัดการอุปกรณ์จ่ายไฟทั้งหมดเข้าด้วยกัน
รหัสสินค้า |
---|
TAP-RE2MN |
TAP-RE2UN |
TAP-RE4MN |
TAP-RE4UN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประภท รูปทรง | เชื่อมต่อกับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,678.14 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบกล่อง | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล | ||
฿ 3,678.14 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบกล่อง | USB | ||
฿ 3,910.95 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบสาย | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล | ||
฿ 3,659.98 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบสาย | USB |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 8 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
จำนวนแกน | 3 | สายไฟ ชนิด | รหัส 3P | มีหรือไม่มี ตัวกรองสัญญาณรบกวน | NA |
มี / ไม่มี แม่เหล็ก | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง