(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
•ผ่านการควบคุมสารเคมี 6 ชนิด:สายนำไฟฟ้า (pb) ปรอท (hg) แคดเมียม (cd) โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (cr6 +) โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB) และโพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE) สหภาพยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรฐานเหล่านี้ในเดือนกรกฎาคม 2549
รหัสสินค้า |
---|
U2C-JB05BK |
U2C-JB15BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | USB CABLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.5 | ||
฿ 255.00 ฿ 164.68 | USB CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน (CN1 / CN2) | USB2.0 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | เกลียวนอก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | เกลียวนอก B |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สายไฟ | สี | สีดำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 3.0 โดยประมาณ |
รายละเอียด มาตรฐาน | สอดคล้องตามมาตรฐาน USB สเปค (โหมด Hi-Speed) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง