1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อลูกฟูก (แบบกล่องเล็ก)

ท่อลูกฟูก (แบบกล่องเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,579.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อเรซิ่นร้อยสายไฟแบบผ่า สามารถนำไปหุ้มสายไฟได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา ทนต่อแรงกระแทกดีเยี่ยม และคืนรูปได้ดี
· ตัดได้ง่ายด้วยมีด และอื่นๆ
· ท่อแบบผ่า จึงสามารถนำไปหุ้มสายไฟได้อย่างง่ายดาย
· แบบกล่องขนาดเล็ก สะดวกในการพกพา
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อป้องกันและหุ้มสายไฟต่างๆ
· เหมาาะสำหรับป้องกันสายไฟของอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ และแผงควบคุม

คุณสมบัติ

● น้ำหนักเบาและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
● เมื่อตัดเสร็จแล้วสามารถจัดเก็บลวดได้อย่างง่ายดาย
● เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกันชุดสายไฟของเครื่องจักร / อุปกรณ์ของรถยนต์พิเศษ

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.): 22
● ความยาว (ม.): 20
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (กล่อง): 1
● สำหรับในอาคาร

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีนไม่ลุกติดไฟ
รหัสสินค้า
KCTN-05S
KCTN-07S
KCTN-10S
KCTN-13S
KCTN-15SSALE
KCTN-19S
KCTN-22SSALE
KCTN-25S
KCTN-28S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
ความยาว
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง ขนาดเกลียว (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) φ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,579.74

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน -5505

฿ 1,934.78

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน -7507

฿ 2,122.46

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน -105010

฿ 2,517.52

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 10135013

฿ 3,479.61

฿ 1,421.42

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10155015

฿ 1,837.23

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 4 ชิ้น 7 วัน 10192519

฿ 2,185.16

฿ 904.66

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 4 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10222022

฿ 1,791.88

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 4 ชิ้น 7 วัน 10252025

฿ 2,021.66

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 4 ชิ้น 10 วัน 10282028

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อลูกฟูก รูปร่าง ด้วยสลิท อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -20
อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 60 สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ
สี สีดำ วัสดุ โพลีโพรพีลีน ความหน่วงไฟ ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 4