(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู - ชนิด ตัวยึด เข็มขัดรัดสายไฟ ใช้ในแนวขนานหรือแนวตั้งกับสายผูก
[คุณสมบัติ]
·สามารถวาง ตัวยึด ได้ตาม ตำแหน่ง ของสายไฟที่ผูกไว้เนื่องจากเผื่อร่อง แบบยึดด้วยสกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ผูกไว้โดยใช้ แบบยึดด้วยสกรู
รหัสสินค้า |
---|
TA1S8-C |
TA1S8-M |
TA1S8-M0 |
TA1S8-M30 |
TA1S8-M69 |
TA1S10-C |
TA1S10-M0 |
TA2-C |
TA2-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φ·มม) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.93 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 9.5 | ในร่ม | M4 | 4.3 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 6,200.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 19 | 9.5 | ในบ้าน | M4 | 4.3 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 10,099.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 19 | 9.5 | กลางแจ้ง | M4 | 4.3 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | ||
฿ 10,099.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | 19 | 9.5 | ในร่ม | M4 | 4.3 | ไนล่อน ทนความร้อน 66 | ||
฿ 13,895.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 19 | 9.5 | ในร่ม | M4 | 4.3 | ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66 | ||
฿ 849.56 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 19 | 9.5 | ในร่ม | M5 | 5.1 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 10,099.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 19 | 9.5 | กลางแจ้ง | M5 | 5.1 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | ||
฿ 2,987.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 31.1 | 12.7 | ในร่ม | M5 | 5.0 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 15,273.70 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 31.1 | 12.7 | ในร่ม | M5 | 5.0 | ไนล่อน 66 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | ความกว้างของซิปที่ใช้(มิลลิเมตร) | 2.3 ถึง 4.8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง