1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด, ชนิด HSTTT (ฟลูออโรโพลิเมอร์)【2-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อหด, ชนิด HSTTT (ฟลูออโรโพลิเมอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,990.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีความทนต่อการเสียดสีและความร้อน รวมถึงมีคุณสมบัติกันฉนวนสูงที่ดีเยี่ยม
· กันน้ำ มีความทนต่อการกัดกร่อน แรงตึง ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม
· สามารถใช้ลดความตึงสายสำหรับสายไฟเบอร์ออปติกและคอนเนคเตอร์ความหนาแน่นสูง
· หดตัวลง 50% เมื่อถูกความร้อน 327°C

รหัสสินค้า
HSTTT03-48-Q
HSTTT04-48-Q
HSTTT08-48-Q
HSTTT12-48-Q
HSTTT15-48-Q
HSTTT19-48-Q
HSTTT24-48-Q
HSTTT30-48-Q
HSTTT37-48-Q
HSTTT43-48-Q
HSTTT47-48-Q
HSTTT56-48-5
HSTTT75-48-5
HSTTT112-48-5
HSTTT150-48-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค

฿ 9,990.62

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน 100.90.225 ชิ้น

฿ 10,145.49

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -10.225 ชิ้น

฿ 11,370.01

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -1.90.325 ชิ้น

฿ 11,899.12

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -30.325 ชิ้น

฿ 19,754.00

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -3.80.325 ชิ้น

฿ 23,166.67

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -4.90.325 ชิ้น

฿ 24,764.17

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -6.10.425 ชิ้น

฿ 43,325.00

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 107.70.425 ชิ้น

฿ 48,950.00

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -9.40.425 ชิ้น

฿ 50,073.00

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -10.90.425 ชิ้น

฿ 33,577.71

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -11.90.425 ชิ้น

฿ 27,683.33

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา -14.20.45 ชิ้น

฿ 24,065.74

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -19.10.55 ชิ้น

฿ 42,397.30

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -28.60.65 ชิ้น

฿ 25,475.30

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -38.10.82 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตราการหดตัว 2:1 วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น สี กึ่งโปร่งแสง
ความหน่วงไฟ มี กาว NA ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 1219
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนการเสียดสี ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที)(°C) -67 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด)(°C) 250
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง 1 แพ็ค