(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค ที่สามารถประกอบได้ด้วยจำนวนเสาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเทอร์มินอลบล็อค มี เฟรม โดยละเอียดสำหรับการเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดตามงบประมาณ
[คุณสมบัติ]
·ทุกรุ่นมี สติ๊กเกอร์ หน้าปกและ สติกเกอร์ แผ่นป้ายชื่อ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย สำหรับ TC300 ถึง TC600)
·มีประเภท สกรู สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ มีประสิทธิภาพ (TC10SU)
รหัสสินค้า |
---|
TC10S03 |
TC10S04 |
TC10S06 |
TC10S08 |
TC10S10 |
TC10S12 |
TC10S15 |
TC10S20 |
TC10S24 |
TC10S30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.58 ฿ 86.86 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 242.65 ฿ 145.71 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 193.94 ฿ 97.80 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 255.02 ฿ 153.11 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 281.81 ฿ 161.25 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 317.03 ฿ 179.31 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ||
฿ 381.68 ฿ 206.60 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ||
฿ 487.35 ฿ 264.58 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | ||
฿ 575.23 ฿ 307.06 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | ||
฿ 704.52 ฿ 421.30 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 8 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | มีจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | มีจำหน่าย |
ทางเดิน | ใช้งานได้ | สเปค สกรู | เซลฟ์อัพ | สี | สีดำ |
สเปค | ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง