(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด เทอร์มินอลบล็อค ทนความร้อน ชนิดที่ 1เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ใน พาวเวอร์ซัพพลาย ฉุกเฉิน
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เรซิ่น โพลีเอสเตอร์ ไม่อิ่มตัว (ผสมล่วงหน้า) สำหรับ วัสดุ ฉนวนกันความร้อนนำเสนอประสิทธิภาพที่จะไม่ขัดขวางประสิทธิภาพ ความนำไฟฟ้า เนื่องจากการทดสอบ ทนความร้อน ประเภท 1
·จดทะเบียนเป็น เทอร์มินอลบล็อค ชนิด ทนความร้อน ประเภท 1 ใน " ไกด์ การรับรองสำหรับแผงสวิตช์ชนิด ทนความร้อน " ที่ออกโดยคณะทำงานการรับรองการกระจาย อุปกรณ์สายไฟ ฉุกเฉินของ JSIA
·มีจำหน่ายตาม มาตรฐาน โดยมีระหว่าง 2 ถึง 12 เสา
รหัสสินค้า |
---|
TSK207BK02 |
TSK207BK12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 311.23 ฿ 173.57 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 769.94 ฿ 461.04 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 30 |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 12.2 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | มีจำหน่าย |
ทางเดิน | ล้มเหลว | สเปค สกรู | ด้วย แหวนรอง แบบวงกลม | สี | สีดำ |
ประเภท สเปค | ชนิดทนความร้อน Class1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง