1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด เทอร์มินอลบล็อค TC 10 SU

ชุด เทอร์มินอลบล็อค TC 10 SU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 160.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค แบบกระโดดขึ้นที่สามารถประกอบเข้ากับจำนวนเสาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเฟรม รายละเอียดดังกล่าวอนุญาตให้เลือกได้ตามงบประมาณ

[คุณสมบัติ]
·ทุกรุ่นมี สติ๊กเกอร์ หน้าปกและ สติกเกอร์ แผ่นป้ายชื่อ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย สำหรับ TC300 ถึง TC600)
·มีประเภท สกรู สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ มีประสิทธิภาพ (TC10SU)

รหัสสินค้า
TC10SU03SALE
TC10SU08SALE
TC10SU10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 160.14

฿ 96.18

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3

฿ 287.61

฿ 164.28

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

฿ 346.45

฿ 192.59

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 15
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 8 ปก (อุปกรณ์เสริม) มีจำหน่าย แผ่นป้าย (รวม) มีจำหน่าย
ทางเดิน ใช้งานได้ สเปค สกรู จัมพ์อัพ สี สีดำ
สเปค ทั่วไป