1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ แบบตรง 40 ขาพิน (BFF)

สายไฟ แบบตรง 40 ขาพิน (BFF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,517.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ซีรี่ส์ KB40N (BFF) มีให้สำหรับสายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน PLC ได้หลากหลาย (แบบตรง 40- ขาพิน)
- สเปค ผู้ผลิต มีการเปลี่ยนแปลง ชิ้นส่วนรุ่นต่อไปได้เพิ่ม "B" ไว้ที่ส่วนท้ายของ รุ่น - สีของ สายไฟ ได้เปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีดำ

รหัสสินค้า
KB40N-4F4F-0.5MB
KB40N-4F4F-1MB
KB40N-4F4F-2MB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวที่กำหนด
(ม.)

฿ 1,686.00

TOG1 OPTION CABLES 1 ชิ้น 60 วัน -0.5

฿ 1,517.10

TOG1 OPTION CABLES 1 ชิ้น 3 วัน 101

฿ 2,103.50

TOG1 OPTION CABLES 1 ชิ้น 60 วัน -2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ FCN ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ ฟูจิตสึ รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เชื่อม ความดัน รูปทรง สายไฟ แบบกลม CN1 ตัวเมีย
CN2 ตัวเมีย จำนวนแกน 40 โล่กำบัง NA
สีของ สายไฟ สีดำ AWG 28