(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ 50 พิน KB40SM-LA (GFH) มีให้สำหรับสายเคเบิลที่รองรับอินเทอร์เฟซที่เข้ากันได้กับ PLC ที่หลากหลาย (40 พินแบบตรง)
· สเปค ผู้ผลิต มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปได้เพิ่ม B ไปที่ส่วนท้ายของ รุ่นสีของ สายไฟ ได้เปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
KB40SM-4F1H-LA1-0.5MB |
KB40SM-4F1H-LA1-1MB |
KB40SM-4F1H-LA1-1.5MB |
KB40SM-4F1H-LA1-2MB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,031.17 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 0.5 | ||
฿ 1,744.30 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 2,360.33 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1.5 | ||
฿ 2,553.17 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | FCN/MIL | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | ฟูจิตสึ / Hirose | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | มุม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เชื่อม ความดัน | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม | CN1 | ตัวเมีย |
CN2 | ตัวเมีย | จำนวนแกน | 40 | โล่กำบัง | ที่มีจำหน่าย |
สีของ สายไฟ | สีดำ | AWG | 28 | ทนต่อสภาพแวดล้อม (ทน น้ำมัน ) | สอดคล้องกับ |
ความทนทานต่อการโค้งงอ (ความยืดหยุ่น) | สอดคล้องกับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง