(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เราเตรียม สายไฟ ใช้งานได้สำหรับอินเทอร์เฟซ อุปกรณ์รองรับท่อ PLC หลายรูปแบบ ( แบบตรง 40 คอร์) สำหรับซีรี่ส์ KB40N-LA(BFF)
รหัสสินค้า |
---|
KB40N-4F4F-LA1-0.5MB |
KB40N-4F4F-LA1-1MB |
KB40N-4F4F-LA1-1.5MB |
KB40N-4F4F-LA1-2MB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,730.00 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 0.5 | ||
฿ 1,876.67 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1 | ||
฿ 2,000.00 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1.5 | ||
฿ 2,146.67 | TOG1 OPTION CABLES | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | FCN | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | ฟูจิตสึ | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | มุม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เชื่อม ความดัน | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม | CN1 | ตัวเมีย |
CN2 | ตัวเมีย | จำนวนแกน | 40 | โล่กำบัง | NA |
สีของ สายไฟ | สีดำ | AWG | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง