(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ PAL-E หม้อแปลง ทำจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 100 V สามารถใช้ในประเทศต่างๆได้ถึง 240 V ระหว่างการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
รหัสสินค้า |
---|
PAL-150I |
PAL-350I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,886.84 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 0.15 | 120 | 90 | 90 | ||
฿ 4,964.78 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 0.35 | 150 | 110 | 140 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC240 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | มี / ไม่มี เคส | มี | รูปทรง ปลั๊กอินพุต | ขาพินกลม/C2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง