(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าญี่ปุ่นใช้ได้ในระดับสากล และสินค้าต่างประเทศใช้ได้ในญี่ปุ่น
หม้อแปลง สำหรับใช้ในต่างประเทศและสำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น การป้องกัน เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต อุณหภูมิ ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ
· อุปกรณ์เสริม ปลั๊ก อแดปเตอร์/ตัวแปลง (A-2) ระเบียง เฉพาะด้าน
·สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ แรงดันไฟฟ้าของแต่ละประเทศ (แรงดันขาเข้า จะถูกสลับโดยอัตโนมัติ)
·ใส่รหัส 80 ซม.
·ความจุที่ใช้งานได้: 55 VA และ 120 VA
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ชาร์จสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่เข้ากันได้อุปกรณ์เกมเครื่องเล่น CD/MD เครื่องโกนหนวดอะแดปเตอร์ AC น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์กล้องวิดีโอและกล้องดิจิตอลเป็นต้น
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | ความจุ(kVA) | 0.12 | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC 100-220 ถึง 240 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC 100-220 ถึง 240 | การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | มี / ไม่มี เคส | มี |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 52 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 108 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG-120 ในชุด หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับใช้ในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ซีรีส์ AG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง