(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สัญญาณเตือน เสียงสังเคราะห์คุณภาพสูงที่ใช้เสียงใน รูปแบบ MP3ให้เสียงสูงถึง 87 dB (ที่ 1 ม.) แม้จะมีขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับระดับเสียงบนพื้นผิวด้านหน้าของตัวหลัก
·การติดตั้งสวิตช์ซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องหลักมาก่อนบนแผงด้านหน้าช่วยให้สามารถดำเนินการจากด้านการติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน
·ชนิดฝังตัว เฉพาะด้าน
·สามารถ เอาต์พุต ได้สูงสุด 87 dB (ที่ 1 ม.) แม้จะมีขนาดกะทัดรัด
·สามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าของตัวเครื่องหลัก
·โหมดการเล่นที่หลากหลายรองรับการตั้งค่าที่เหมาะสมกับแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน
· รองรับการใช้งาน กับนักสะสมแบบเปิด ทรานซิสเตอร์ NPN
· สอดคล้องกับข้อกำหนด EC สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE (BDV-15JF เท่านั้น)
·แผงด้านหน้าสองสีพร้อมใช้งานกับอุปกรณ์ฝังตัว
·โครงสร้าง ระดับการป้องกัน IP54 (ด้านหน้าติดตั้งไปข้างหน้าเท่านั้น)
· ข้อความฟรีหากระบุจำนวน 3,000 ข้อความมาตรฐานอื่น
·ข้อความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขณะติดตั้งโดยใช้ SD Card
รหัสสินค้า |
---|
BDV-15JF-J |
BDV-15JF-K |
BDV-15KF-J |
BDV-15KF-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สีด้านหน้าของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,643.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] VDC 12-24 | CE | แสงสีเทา | ||
฿ 8,643.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] VDC 12-24 | CE | เทาเข้ม | ||
฿ 10,083.33 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | [อื่น ๆ] 100 V AC / 220 V | - | แสงสีเทา | ||
฿ 8,643.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] 100 V AC / 220 V | - | เทาเข้ม |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(เดซิเบล) | 87 | รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | เสียง | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเสียง | เสียงเพลง / / อื่น ๆ | การปรับระดับเสียง | มี | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 80 |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) | IP54 | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 80 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 94.7 |
บันทึก | โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดประเภทของเสียงท่วงทำนอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง