(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟเตือนสถานะเครื่องจักร LED ติดผนังซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนกับพื้นผิวผนัง เช่น ด้านข้างของอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ ช่วยให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· รับประกันการมองเห็นเมื่อติดตั้งกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ
· การออกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งฝังติดกับผนัง สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน การยึดกับผนังช่วยลดการมองเห็นเมื่อติดตั้งที่พื้นผิวด้านบนของอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไฟ LED ความสว่างสูง มีให้เลือกห้าสี
· มีแสงไฟ 5สี ให้เลือก: สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีขาว
· นอกจากนี้ฝาครอบยังผลิตจากโพลีคาร์บอเนตเรซิ่นซึ่งทนความร้อนและทนแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· โครงสร้างแบบแยกส่วนที่ง่ายต่อการเปลี่ยนหรือขยายแผงสี
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | อื่น ๆ | ความหนา | W70 x D80 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC / 24 V DC | จำนวนขั้นตอน | 3 | สี ( สเตจ บนสุด) | สีแดง |
สี ( สเตจ ที่สอง) | สีเหลือง | สี ( สเตจ ที่สาม) | สีเขียว | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
วิธีการติดตั้ง | ติดผนัง | Buzzer (มี / ไม่มี) | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | โครงสร้างในการป้องกัน | IP54 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WME-302AFB-RYG ในชุด LED ไฟสัญญาณเคลือบลามิเนตแบบติดผนัง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง